Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiunea nominală a conductei | h | Clasă de presiune nominală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,9886 RON - 39,7282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11 in
279.4 mm
|
5"
|
1.378 in
35.0 mm
|
300
|
||
| 36,0234 RON - 41,314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
| 78,1444 RON - 79,7436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.402 in
315.0 mm
|
DN 175
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| 188,5932 RON - 223,8589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.276 in
515.0 mm
|
DN 300
|
1.496 in
38.0 mm
|
40
|
||
| 11,7178 RON - 13,3597 RON | 124 În stoc |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 83,5962 RON - 85,2682 RON | 10 În stoc |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| 271,0808 RON - 329,3471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 16,5452 RON - 19,2818 RON | 1 În stoc |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 1 259,1639 RON - 1 259,1639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36.614 in
930.0 mm
|
24"
|
3.858 in
98.0 mm
|
600
|
||
| 198,1498 RON - 239,8708 RON | 2 În stoc |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| 128,0256 RON - 155,7414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 56,5822 RON - 69,2683 RON | 71 În stoc |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 38,3951 RON - 44,668 RON | 75 În stoc |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 27,2807 RON - 31,4345 RON | 5 În stoc |
10 in
254.0 mm
|
4"
|
1.248 in
31.7 mm
|
300
|
||
| 65,1565 RON - 65,1565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 69,0578 RON - 83,3296 RON | 46 În stoc |
13.504 in
343.0 mm
|
8"
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 136,9508 RON - 164,3577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.717 in
450.0 mm
|
DN 250
|
1.378 in
35.0 mm
|
40
|
||
| 103,8883 RON - 127,1415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 120,8686 RON - 146,2128 RON | 13 În stoc |
16.732 in
425.0 mm
|
DN 250
|
1.142 in
29.0 mm
|
25
|
||
| 173,5894 RON - 177,1513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina