Meniu Caută

Protecţii flanșe

În stoc

Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
151 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiunea nominală a conductei h Clasă de presiune nominală Cumpără
10,6232 RON - 12,4054 RON 112 În stoc
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
83,5962 RON - 85,2682 RON 10 În stoc
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
216,2528 RON - 262,4504 RON 4 În stoc
565.0 mm
DN 400
22.0 mm
10
9,9074 RON - 11,2266 RON 84 În stoc
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
137,1192 RON - 166,9539 RON 19 În stoc
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
1 127,5315 RON - 1 127,5315 RON Solicitați termenul de livrare aici
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
15,8015 RON - 18,3695 RON 67 În stoc
190.5 mm
2 1/2"
25.4 mm
300
236,1775 RON - 241,048 RON Solicitați termenul de livrare aici
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
11,0021 RON - 12,644 RON 19 În stoc
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
186,4602 RON - 223,3958 RON 38 În stoc
508.0 mm
10"
63.5 mm
600
56,5822 RON - 69,2683 RON 71 În stoc
165.0 mm
DN 50
15.0 mm
16
19,8852 RON - 22,327 RON 40 În stoc
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
39,9528 RON - 46,4642 RON 35 În stoc
355.6 mm
6"
47.8 mm
600
138,0173 RON - 138,0173 RON 48 În stoc
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
20,5868 RON - 23,4496 RON 7 În stoc
241.3 mm
3"
38.1 mm
900
643,7637 RON - 656,921 RON 22 În stoc
840.0 mm
DN 600
31.0 mm
16
67,1913 RON - 67,1913 RON 194 În stoc
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
197,729 RON - 238,3974 RON Solicitați termenul de livrare aici
540.0 mm
DN 400
18.0 mm
6
299,372 RON - 299,372 RON 4 În stoc
285.0 mm
DN 150
22.0 mm
85,0979 RON - 102,6113 RON Solicitați termenul de livrare aici
375.0 mm
DN 250
19.0 mm
6
  • din 8
Capac flanşă 124.0 mm 17.5 mm PE Galben

10231890

Interval de preț
12,4054 RON - 10,6232 RON

Niveluri de stoc
112 În stoc
Caracteristici
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1"
  • Clasă de presiune nominală
    400
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 330.0 mm 25.0 mm PE Galben

10231869

Interval de preț
85,2682 RON - 83,5962 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 175
  • Clasă de presiune nominală
    25
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 565.0 mm 22.0 mm PE Galben

10233382

Interval de preț
262,4504 RON - 216,2528 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d
    565.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 400
  • Clasă de presiune nominală
    10
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 98.6 mm 12.7 mm PE Galben

10231562

Interval de preț
11,2266 RON - 9,9074 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • d
    98.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3/4"
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 444.5 mm 47.7 mm PE Galben

10231647

Interval de preț
166,9539 RON - 137,1192 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    10"
  • Clasă de presiune nominală
    300
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 190.5 mm 25.4 mm PE Galben

10231753

Interval de preț
18,3695 RON - 15,8015 RON

Niveluri de stoc
67 În stoc
Caracteristici
  • d
    190.5 mm
  • h
    25.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2 1/2"
  • Clasă de presiune nominală
    300
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 149.3 mm 28.4 mm PE Galben

10231777

Interval de preț
12,644 RON - 11,0021 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1"
  • Clasă de presiune nominală
    1500
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 508.0 mm 63.5 mm PE Galben

10233283

Interval de preț
223,3958 RON - 186,4602 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • d
    508.0 mm
  • h
    63.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    10"
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 165.0 mm 15.0 mm PE Galben

10232699

Interval de preț
69,2683 RON - 56,5822 RON

Niveluri de stoc
71 În stoc
Caracteristici
  • d
    165.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 50
  • Clasă de presiune nominală
    16
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 209.5 mm 31.8 mm PE Galben

10232835

Interval de preț
22,327 RON - 19,8852 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3"
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 355.6 mm 47.8 mm PE Galben

10232880

Interval de preț
46,4642 RON - 39,9528 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • d
    355.6 mm
  • h
    47.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    6"
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 265.0 mm 15.0 mm PE Galben

10232750

Interval de preț
138,0173 RON - 138,0173 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 150
  • Clasă de presiune nominală
    6
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 241.3 mm 38.1 mm PE Galben

10232873

Interval de preț
23,4496 RON - 20,5868 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • d
    241.3 mm
  • h
    38.1 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3"
  • Clasă de presiune nominală
    900
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 840.0 mm 31.0 mm PE Galben

10233320

Interval de preț
656,921 RON - 643,7637 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • d
    840.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 600
  • Clasă de presiune nominală
    16
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 150.0 mm 13.0 mm PE Galben

10232675

Interval de preț
67,1913 RON - 67,1913 RON

Niveluri de stoc
194 În stoc
Caracteristici
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 40
  • Clasă de presiune nominală
    16
  • Standard
    DIN
Capac flanşă 285.0 mm 22.0 mm PE Galben

10239353

Interval de preț
299,372 RON - 299,372 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d
    285.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 150
  • Standard
    DIN
  • Culoare
    Galben