Protectoarele de colțuri sunt concepute pentru a proteja colțurile ascuțite și delicate în timpul transportului și depozitării. Designul asigură o potrivire sigură și confortabilă, care este ușor de instalat și de îndepărtat prin simpla împingere în poziție. Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale.Utilizate pentru acoperirea colțurilor ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.Este ușor de instalat și de îndepărtat prin împingere.Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale. Material: LDPE, PP Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1041
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | T | L | Culoare | t | Material | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7465 RON - 0,7465 RON | 4900 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,7999 RON - 0,7999 RON | 8000 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,7401 RON - 1,7401 RON | 4000 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 1,3907 RON - 1,3907 RON | 75096 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,4701 RON - 0,4701 RON | 62900 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,6623 RON - 0,6623 RON | 247000 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,4799 RON - 0,4799 RON | 115000 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,7269 RON - 0,7269 RON | 92000 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,4265 RON - 0,4265 RON | 133500 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,5346 RON - 0,5346 RON | 33200 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,7816 RON - 0,7816 RON | 24400 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,769 RON - 0,769 RON | 35687 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,6399 RON - 0,6399 RON | 74500 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,8967 RON - 0,8967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 1,5296 RON - 1,5296 RON | 3850 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
6
|
||
| 0,8027 RON - 0,8027 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Alb
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 0,9093 RON - 0,9093 RON | 61100 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,9416 RON - 0,9416 RON | 14511 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
2
|
||
| 0,856 RON - 0,856 RON | 30500 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,4363 RON - 0,4363 RON | 41334 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina