Chrániče zvarov pre optické a ribonové vlákna ponúkajú vysokú ochranu vlákna. K dispozícii sú dva typy, ktoré sa skladajú z vnútornej a vonkajšej hadičky. Typ 1 zahŕňa tyč z nehrdzavejúcej ocele, typ 2 používa keramickú tyč. Priehľadné.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru tijă | Diametru interior tub | Diametru recuperat | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,237 RON - 1,3745 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
2,8867 RON - 3,2074 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
1,4235 RON - 1,5816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
1,0737 RON - 1,193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
1,2387 RON - 1,3764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,0158 RON - 1,1287 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
1,0737 RON - 1,193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
1,0061 RON - 1,1179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
1,2268 RON - 1,3631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,0737 RON - 1,193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina