Protectorii de margini sunt concepuți pentru a proteja chingile de plastic și colțurile expuse și ajută la creșterea rezistenței la stivuire. Absoarbe șocurile și distribuie uniform forța, asigurând o protecție mai bună.Utilizate pentru protejarea chingilor din plastic și a colțurilor expuse.Funcționează ca un tampon, absorbind șocurile și răspândindu-le uniform pe lungimea lor.Utilizate în mod obișnuit în setările industriale, comerciale și electronice. Material: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM; PVC Culoare: Negru, Natural, Alb, Gri Cod Serie: SR1042, SR1177, SR5558
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | W | W2 | SW | Culoare | Material | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,6092 RON - 11,1424 RON | 176 În stoc |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Negru
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 0,8827 RON - 1,3068 RON | 1800 În stoc |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| 0,2399 RON - 0,7128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 8,0831 RON - 9,4304 RON | 160 În stoc |
5.118 in
130.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
PP
|
3.465 in
88.0 mm
|
1
|
||
| 10,6793 RON - 11,1424 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 1,7541 RON - 4,4802 RON | 169779 În stoc |
1.906 in
48.4 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.803 in
45.8 mm
|
1
|
||
| 26,2984 RON - 30,9013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
PP
|
5.315 in
135.0 mm
|
2
|
||
| 0,2315 RON - 0,6913 RON | 4000 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 1,0581 RON - 1,0581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 0,4532 RON - 1,344 RON | 954 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 1,4033 RON - 1,4033 RON | 308 În stoc |
5.315 in
135.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
|
5
|
||
| 1900 În stoc |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
|||
| 1,2616 RON - 1,2616 RON | 1850 În stoc |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 1,8804 RON - 1,8804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.571 in
65.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.819 in
46.2 mm
|
4
|
||
| 0,4532 RON - 1,0978 RON | 7600 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,4546 RON - 1,3096 RON | 8000 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 0,4546 RON - 1,2796 RON | 7330 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,8111 RON - 0,8111 RON | 1500 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negru
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina