Meniu Caută

Protecții spiralate pentru furtunuri

În stoc

Protectorii de furtunuri înveliți în spirală sunt destinați să protejeze furtunurile hidraulice, pneumatice și electrice de strivire, uzură și abraziune. Dispune de o memorie puternică de recuperare pentru a crește acoperirea furtunului și de performanțe superioare împotriva strivirii. Ideal pentru înfășurarea mănunchiurilor de furtunuri simple sau numeroase.

  • Crește considerabil durata de viață a furtunului.
  • Reduce reparațiile costisitoare, incidentele legate de siguranța operatorului.
  • Rezistență maximă la abraziune și la strivire.
  • Oferă protecție premium atunci când este asociat cu un manșon de protecție.
Material: HDPE, PP Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID Culoare Material RL Tip OD WT Cumpără
85,9385 RON - 97,1088 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
1 632,4255 RON - 1 632,4255 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.0 mm
Negru
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
139,5928 RON - 161,9277 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Negru
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
85,9385 RON - 91,0862 RON 2 În stoc
12.0 mm
Negru
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
116,293 RON - 134,8999 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
282,8499 RON - 328,1059 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Negru
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
1 012,3264 RON - 1 026,7841 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.0 mm
Negru
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
202,0613 RON - 234,391 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Negru
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
1 783,8967 RON - 1 783,8967 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
HDPE
418,7784 RON - 485,7831 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Negru
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
1 667,1317 RON - 1 701,1209 RON 18 În stoc
75.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
1 020,714 RON - 1 074,4536 RON 43 În stoc
50.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
644,6669 RON - 716,2764 RON 28 În stoc
40.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
330,5682 RON - 367,3066 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
225,6438 RON - 250,6981 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
445,439 RON - 494,9381 RON 56 În stoc
32.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
241,6983 RON - 268,568 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
2 193,6469 RON - 2 238,3866 RON 10 În stoc
90.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
257,8823 RON - 286,5677 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
2 205,3311 RON - 2 321,408 RON Solicitați termenul de livrare aici
129.0 mm
Negru
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
  • din 3
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Negru

10203767

Interval de preț
91,0862 RON - 85,9385 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Negru

10561515

Interval de preț
1 701,1209 RON - 1 667,1317 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Negru

10561454

Interval de preț
1 074,4536 RON - 1 020,714 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Negru

10561430

Interval de preț
716,2764 RON - 644,6669 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm HDPE Negru

10561409

Interval de preț
494,9381 RON - 445,439 RON

Niveluri de stoc
56 În stoc
Caracteristici
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Negru

10561560

Interval de preț
2 238,3866 RON - 2 193,6469 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici