Meniu Caută

Protecții spiralate pentru furtunuri

În stoc

Protectorii de furtunuri înveliți în spirală sunt destinați să protejeze furtunurile hidraulice, pneumatice și electrice de strivire, uzură și abraziune. Dispune de o memorie puternică de recuperare pentru a crește acoperirea furtunului și de performanțe superioare împotriva strivirii. Ideal pentru înfășurarea mănunchiurilor de furtunuri simple sau numeroase.Crește considerabil durata de viață a furtunului.Reduce reparațiile costisitoare, incidentele legate de siguranța operatorului.Rezistență maximă la abraziune și la strivire.Oferă protecție premium atunci când este asociat cu un manșon de protecție. Material: HDPE, PP Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID Culoare Material RL Tip OD WT Cumpără
770,5606 RON - 856,1367 RON 1 În stoc
44.0 mm
Galben
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
137,6428 RON - 161,893 RON 22 În stoc
9.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
356,0245 RON - 418,8286 RON 8 În stoc
27.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
2 097,5927 RON - 2 207,9507 RON Solicitați termenul de livrare aici
114.0 mm
Negru
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
356,0245 RON - 418,8286 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
Galben
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
2 205,3311 RON - 2 321,408 RON Solicitați termenul de livrare aici
129.0 mm
Negru
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
463,3739 RON - 545,1243 RON 7 În stoc
34.6 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
2.7 mm
2 097,5927 RON - 2 207,9507 RON Solicitați termenul de livrare aici
114.0 mm
Galben
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
770,5606 RON - 856,1367 RON 20 În stoc
44.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
191,6546 RON - 225,4363 RON 35 În stoc
16.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
1 825,1343 RON - 1 921,1885 RON 5 În stoc
81.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
2 025,1792 RON - 2 131,7764 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Negru
HDPE
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
1 197,0534 RON - 1 330,0536 RON 1 În stoc
67.0 mm
Galben
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
868,6379 RON - 965,159 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.4 mm
Galben
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
1 197,0534 RON - 1 330,0536 RON Solicitați termenul de livrare aici
67.0 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
191,6546 RON - 225,4363 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Galben
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
2 205,3311 RON - 2 321,408 RON Solicitați termenul de livrare aici
129.0 mm
Galben
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
1 825,1343 RON - 1 921,1885 RON Solicitați termenul de livrare aici
81.0 mm
Galben
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
2 025,1792 RON - 2 131,7764 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Galben
HDPE
12.0 m
2
110.0 mm
5.0 mm
186,3377 RON - 219,1858 RON 8 În stoc
12.6 mm
Negru
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
  • din 3
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Galben

10561478

Interval de preț
856,1367 RON - 770,5606 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Negru

10561263

Interval de preț
161,893 RON - 137,6428 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Negru

10561393

Interval de preț
418,8286 RON - 356,0245 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm HDPE Negru

10561423

Interval de preț
545,1243 RON - 463,3739 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    34.6 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Negru

10561447

Interval de preț
856,1367 RON - 770,5606 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Negru

10561324

Interval de preț
225,4363 RON - 191,6546 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Negru

10561546

Interval de preț
1 921,1885 RON - 1 825,1343 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Galben

10561539

Interval de preț
1 330,0536 RON - 1 197,0534 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Negru

10561287

Interval de preț
219,1858 RON - 186,3377 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm