Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | D | Material | Clasă de presiune nominală | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6829 RON - 7,7784 RON | 1780 În stoc |
Roșu
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 8,1735 RON - 17,3163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 10,2134 RON - 21,5057 RON | 40 În stoc |
Albastru
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 7,4068 RON - 21,3661 RON | 660 În stoc |
Roșu
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 4,4495 RON - 10,9623 RON | 1400 În stoc |
Albastru
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
High-Pressure
|
||
| 6,1472 RON - 15,082 RON | 1370 În stoc |
Albastru
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 4,2578 RON - 11,1439 RON | 925 În stoc |
Albastru
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 7,4068 RON - 22,9022 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 6,3936 RON - 18,2939 RON | 1110 În stoc |
Albastru
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 5,7912 RON - 14,2441 RON | 344 În stoc |
Roșu
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 5,5448 RON - 13,6156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 8,2556 RON - 23,8798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 10,4736 RON - 26,1142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 7,6669 RON - 22,0644 RON | 4215 În stoc |
Albastru
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 6,8318 RON - 21,3661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 1,4183 RON - 1,6452 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| 1,2105 RON - 1,5198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 2,3642 RON - 4,3781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
2
|
||
| 1,563 RON - 4,1172 RON | 125 În stoc |
Galben
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| 1,7846 RON - 3,9852 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina