Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălțime corp | Înălțime mâner | Lungime totală | Diametru corp | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,9477 RON - 106,9477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 59,8941 RON - 59,8941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 66,7984 RON - 66,7984 RON | 2 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 80,1862 RON - 80,1862 RON | 3 În stoc |
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.193 in
106.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 182,4466 RON - 224,9254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 182,4466 RON - 224,9254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina