Cleme cu inel de etanșare disponibile în profile cu buză și fără buză. Oferă cele mai recente progrese în detectarea și izolarea contaminării, ceea ce contribuie la reducerea pierderilor de produse și la creșterea productivității. Acestea au calități mecanice și de etanșare puternice. Acestea au un sigiliu albastru pentru o identificare ușoară.
Material: VMQ, FKM, EPDM Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | ID | Tip de inel | Culoare | Material | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,0784 RON - 185,9571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.882 in
73.2 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 122,8271 RON - 205,6257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.85 in
97.8 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 125,7261 RON - 210,479 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.85 in
97.8 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 75,5272 RON - 75,5272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.398 in
35.5 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 72,1705 RON - 120,8212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.898 in
48.2 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 98,872 RON - 165,5223 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.382 in
60.5 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 119,9281 RON - 200,7724 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.85 in
97.8 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 42,7224 RON - 42,7224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.898 in
22.8 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 41,9595 RON - 41,9595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.898 in
22.8 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 74,6117 RON - 124,908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.898 in
48.2 mm
|
Cu margine
|
Negru
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 108,6372 RON - 181,8702 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.882 in
73.2 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 85,1398 RON - 142,5331 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.409 in
35.8 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 84,8346 RON - 142,0222 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.898 in
48.2 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 57,2177 RON - 95,7884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.409 in
35.8 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 74,1539 RON - 124,1417 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.382 in
60.5 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 191,6408 RON - 320,8272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.85 in
97.8 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 110,163 RON - 184,4246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.882 in
73.2 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 115,8084 RON - 193,8757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.882 in
73.2 mm
|
Cu margine
|
Negru
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 79,3418 RON - 132,8266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.409 in
35.8 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 70,9498 RON - 118,7776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.898 in
48.2 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina