Meniu Caută

Ring Seal Clamps

În producție

Cleme cu inel de etanșare disponibile în profile cu buză și fără buză. Oferă cele mai recente progrese în detectarea și izolarea contaminării, ceea ce contribuie la reducerea pierderilor de produse și la creșterea productivității. Acestea au calități mecanice și de etanșare puternice. Acestea au un sigiliu albastru pentru o identificare ușoară.

  • Clemele igienice de etanșare cu margini și fără margini reprezintă cele mai recente progrese în detectarea și izolarea contaminării, contribuind astfel la reducerea pierderii produselor și la creșterea productivității. Ideale pentru industria alimentară și industria farmaceutică.
  • Fragmente de mici dimensiuni între 2 și 3 mm pot fi ușor identificate prin echipamente de detectare a metalelor în linie, care sunt utilizate pentru detectarea produselor contaminate de liniile de proces.
  • Conform cu FDA.
Material: VMQ, FKM, EPDM Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID Tip de inel Culoare Material OD Cumpără
83,0632 RON - 139,0567 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.8 mm
Fără margine
Albastru
EPDM
50.5 mm
96,4605 RON - 161,4852 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.5 mm
Fără margine
Albastru
FKM
77.5 mm
82,7655 RON - 138,5582 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.2 mm
Fără margine
Albastru
FKM
64.0 mm
101,5217 RON - 169,9582 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.5 mm
Cu margine
Albastru
FKM
77.5 mm
71,4522 RON - 119,6187 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.5 mm
Fără margine
Negru
VMQ
77.5 mm
41,6804 RON - 41,6804 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8 mm
Cu margine
Albastru
EPDM
50.5 mm
73,9828 RON - 123,8551 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.2 mm
Cu margine
Albastru
EPDM
64.0 mm
107,4761 RON - 179,9264 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.2 mm
Fără margine
Negru
VMQ
91.0 mm
55,8221 RON - 93,4521 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.8 mm
Cu margine
Albastru
EPDM
50.5 mm
87,2312 RON - 146,0344 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.2 mm
Cu margine
Albastru
FKM
64.0 mm
112,9838 RON - 189,147 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.2 mm
Cu margine
Negru
VMQ
91.0 mm
108,3692 RON - 181,4216 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.2 mm
Fără margine
Albastru
EPDM
91.0 mm
72,7919 RON - 121,8615 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.2 mm
Cu margine
Negru
VMQ
64.0 mm
72,3453 RON - 121,1139 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.5 mm
Fără margine
Albastru
EPDM
77.5 mm
105,9875 RON - 177,4343 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.2 mm
Fără margine
Albastru
FKM
91.0 mm
119,8313 RON - 200,6104 RON Solicitați termenul de livrare aici
97.8 mm
Fără margine
Negru
VMQ
119.0 mm
73,6851 RON - 73,6851 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.5 mm
Fără margine
Albastru
FKM
50.5 mm
70,4102 RON - 117,8743 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.2 mm
Fără margine
Albastru
EPDM
64.0 mm
61,9252 RON - 103,6695 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8 mm
Fără margine
Albastru
FKM
50.5 mm
69,2193 RON - 115,8806 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.2 mm
Fără margine
Negru
VMQ
64.0 mm
  • din 2