Cleme cu inel de etanșare disponibile în profile cu buză și fără buză. Oferă cele mai recente progrese în detectarea și izolarea contaminării, ceea ce contribuie la reducerea pierderilor de produse și la creșterea productivității. Acestea au calități mecanice și de etanșare puternice. Acestea au un sigiliu albastru pentru o identificare ușoară.
Material: VMQ, FKM, EPDM Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | ID | Tip de inel | Culoare | Material | OD | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83,0632 RON - 139,0567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.409 in
35.8 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
96,4605 RON - 161,4852 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.382 in
60.5 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
82,7655 RON - 138,5582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.898 in
48.2 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
101,5217 RON - 169,9582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.382 in
60.5 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
71,4522 RON - 119,6187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.382 in
60.5 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
41,6804 RON - 41,6804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.898 in
22.8 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
73,9828 RON - 123,8551 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.898 in
48.2 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
107,4761 RON - 179,9264 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.882 in
73.2 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
55,8221 RON - 93,4521 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.409 in
35.8 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
87,2312 RON - 146,0344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.898 in
48.2 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
112,9838 RON - 189,147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.882 in
73.2 mm
|
Cu margine
|
Negru
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
108,3692 RON - 181,4216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.882 in
73.2 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
72,7919 RON - 121,8615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.898 in
48.2 mm
|
Cu margine
|
Negru
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
72,3453 RON - 121,1139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.382 in
60.5 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
105,9875 RON - 177,4343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.882 in
73.2 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
119,8313 RON - 200,6104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.85 in
97.8 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
73,6851 RON - 73,6851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.398 in
35.5 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
70,4102 RON - 117,8743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.898 in
48.2 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
61,9252 RON - 103,6695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.898 in
22.8 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
69,2193 RON - 115,8806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.898 in
48.2 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina