Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,2076 RON - 120,9178 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.898 in
99.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
||
| 44,7757 RON - 50,2638 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.402 in
61.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 110,4107 RON - 110,4107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminiu
|
||
| 32,8544 RON - 39,411 RON | 8 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
| 47,902 RON - 47,902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 98,7339 RON - 98,7339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminiu
|
||
| 15,588 RON - 18,6601 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PP
|
||
| 21,6326 RON - 25,9137 RON | 23 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 10,5673 RON - 27,6585 RON | 638 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
| 52,2268 RON - 58,6135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 22,287 RON - 26,9377 RON | 130 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 34,5697 RON - 78,3426 RON | 5 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| 6,9044 RON - 7,2425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 49,2502 RON - 52,6966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.598 in
66.0 mm
|
M10
|
Orificiu filetat
|
0.669 in
17.0 mm
|
TPE
|
||
| 58,5017 RON - 132,6658 RON | 70 În stoc |
3.031 in
77.0 mm
|
M12
|
Orificiu filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 110,4107 RON - 110,4107 RON | 7 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminiu
|
||
| 24,0935 RON - 28,7713 RON | 23 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 9,3509 RON - 10,4188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| 165,5139 RON - 185,7935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.079 in
129.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,9133 RON - 11,7468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina