Meniu Caută

Roți industriale

În stoc

Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.

Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
155 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
438,3585 RON - 438,3585 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
700.0 kg
143,4132 RON - 329,8491 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
80.0 kg
33,762 RON - 33,762 RON 57 În stoc
80.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
50.0 kg
87,6087 RON - 87,6087 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
170.0 kg
25,4515 RON - 25,4515 RON 3 În stoc
80.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
50.0 kg
70,4676 RON - 70,4676 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
58,2278 RON - 133,9226 RON 12 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
59,7475 RON - 137,5535 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
61,5684 RON - 141,4637 RON 1 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
80.0 kg
143,4132 RON - 329,8491 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
80.0 kg
18,7566 RON - 44,1288 RON 25 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
55.0 kg
38,3074 RON - 88,2576 RON 5 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
120.0 kg
21,974 RON - 51,6698 RON 7 În stoc
60.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
60.0 kg
51,4508 RON - 120,7957 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
80.0 kg
48,5209 RON - 102,5018 RON 18 În stoc
80.0 mm
Rotile cu tijă filetată
24,3837 RON - 57,2557 RON 16 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
60.0 kg
42,5517 RON - 97,8934 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
150.0 kg
34,296 RON - 80,7167 RON 3 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
80.0 kg
28,9565 RON - 68,0087 RON 2 În stoc
75.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
60.0 kg
77,5321 RON - 129,8728 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
100.0 kg
  • din 8
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Cu montare cu șurub Negru

10269862

Interval de preț
33,762 RON - 33,762 RON

Niveluri de stoc
57 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
Roți fixe cu plăcuță 80.0 mm 25.0 mm Negru

10269800

Interval de preț
25,4515 RON - 25,4515 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
Rotile 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Plastic

10276570

Interval de preț
133,9226 RON - 58,2278 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotile 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Plastic

10276310

Interval de preț
141,4637 RON - 61,5684 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 50.0 mm 55.0 kg Orificiu şurub Alb

10269039

Interval de preț
44,1288 RON - 18,7566 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 100.0 mm 120.0 kg Orificiu şurub Alb

10278079

Interval de preț
88,2576 RON - 38,3074 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Alb

10269046

Interval de preț
51,6698 RON - 21,974 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotile cu tijă filetată 80.0 mm 100.0 kg Alb

10283714

Interval de preț
102,5018 RON - 48,5209 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Alb

10269060

Interval de preț
57,2557 RON - 24,3837 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Alb

10269077

Interval de preț
80,7167 RON - 34,296 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 75.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Alb

10269053

Interval de preț
68,0087 RON - 28,9565 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub