Meniu Caută

Roți industriale

În stoc

Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.

Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
155 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
128,7639 RON - 271,8951 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
140.0 kg
149,7248 RON - 316,024 RON 8 În stoc
100.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
38,5675 RON - 90,7713 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
70.0 kg
72,8772 RON - 171,0691 RON 1 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
80.0 kg
68,6056 RON - 161,1541 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
80.0 kg
492,0136 RON - 688,8217 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
713.8 kg
58,4195 RON - 137,4139 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
110.0 kg
45,5499 RON - 106,9706 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
60.0 kg
28,6689 RON - 67,3104 RON 27 În stoc
75.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
60.0 kg
320,1641 RON - 1 026,6938 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
611.8 kg
33,4882 RON - 78,6219 RON 6 În stoc
80.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
50.0 kg
17,9489 RON - 42,1737 RON 2 În stoc
60.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
60.0 kg
38,8277 RON - 81,8339 RON 3 În stoc
50.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
55.0 kg
55,7224 RON - 130,8504 RON 6 În stoc
80.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
50.0 kg
82,6525 RON - 174,5603 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
150.0 kg
265,0167 RON - 265,0167 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
265,0167 RON - 265,0167 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
323,4088 RON - 323,4088 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
59,4463 RON - 136,576 RON 1 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
41,8808 RON - 88,3973 RON 10 În stoc
80.0 mm
Rotile cu tijă filetată
60.0 kg
  • din 8
Rotile cu tijă filetată 100.0 mm 120.0 kg Alb

10283752

Interval de preț
316,024 RON - 149,7248 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Cu montare cu șurub Alb

10269305

Interval de preț
171,0691 RON - 72,8772 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
Roți fixe cu plăcuță 75.0 mm 22.0 mm Alb

10269176

Interval de preț
67,3104 RON - 28,6689 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
Roți fixe cu plăcuță 80.0 mm 25.0 mm Negru

10269985

Interval de preț
78,6219 RON - 33,4882 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
  • Capacitate portantă
    50.0 kg
Roți fixe cu plăcuță 60.0 mm 22.0 mm Alb

10269169

Interval de preț
42,1737 RON - 17,9489 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
Rotilă 50.0 mm 55.0 kg Tijă filetată Alb

10283455

Interval de preț
81,8339 RON - 38,8277 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Cu montare cu șurub

10270103

Interval de preț
130,8504 RON - 55,7224 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
  • Capacitate portantă
    50.0 kg
  • Lățime roată
    25.0 mm
Rotilă 80.0 mm 100.0 kg Cu montare cu șurub 95.0 mm Alb

10278000

Interval de preț
136,576 RON - 59,4463 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
Rotile 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nailon

10283424

Interval de preț
88,3973 RON - 41,8808 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem