Meniu Caută

Roți industriale

În stoc

Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.

Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
155 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
107,803 RON - 248,0152 RON 13 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
45,5637 RON - 104,7362 RON 30 În stoc
100.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
120.0 kg
59,4463 RON - 136,576 RON 1 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
102,7783 RON - 102,7783 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
100.0 kg
65,7853 RON - 65,7853 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
150.0 kg
109,9935 RON - 109,9935 RON 10 În stoc
125.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
26,8891 RON - 56,8368 RON 26 În stoc
50.0 mm
Rotile cu tijă filetată
55.0 kg
323,4088 RON - 323,4088 RON 2 În stoc
200.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
66,0727 RON - 139,5086 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotile cu tijă filetată
80.0 kg
41,8808 RON - 88,3973 RON 10 În stoc
80.0 mm
Rotile cu tijă filetată
60.0 kg
44,7558 RON - 44,7558 RON 4 În stoc
125.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
100.0 kg
103,6956 RON - 103,6956 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
170.0 kg
302,0098 RON - 302,0098 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
216,3178 RON - 497,5666 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
160.0 kg
82,0364 RON - 82,0364 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
130.0 kg
270,0277 RON - 621,0157 RON 1 În stoc
125.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
300.0 kg
242,8784 RON - 558,5929 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
225.0 kg
137,4029 RON - 316,024 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
137,4029 RON - 316,024 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
80.0 kg
53,8603 RON - 53,8603 RON 1 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • din 8
Rotilă 100.0 mm 120.0 kg Cu montare cu șurub 95.0 mm Alb

10278017

Interval de preț
248,0152 RON - 107,803 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
Rotilă 100.0 mm 120.0 kg Cu montare cu șurub Alb

10277980

Interval de preț
104,7362 RON - 45,5637 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
Rotilă 80.0 mm 100.0 kg Cu montare cu șurub 95.0 mm Alb

10278000

Interval de preț
136,576 RON - 59,4463 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
Rotilă 125.0 mm 150.0 kg Cu montare cu șurub 95.0 mm Alb

10278024

Interval de preț
109,9935 RON - 109,9935 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
Rotile 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W) Nailon

10283394

Interval de preț
56,8368 RON - 26,8891 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 200.0 mm 600.0 kg Cu montare cu șurub 132.0 mm

10270257

Interval de preț
323,4088 RON - 323,4088 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
  • Lățime roată
    50.0 mm
Rotile 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nailon

10283424

Interval de preț
88,3973 RON - 41,8808 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Nailon
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem
Roți fixe cu plăcuță 125.0 mm 37.5 mm Negru

10269824

Interval de preț
44,7558 RON - 44,7558 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
Rotilă 125.0 mm 300.0 kg Cu montare cu șurub Roșu

10278178

Interval de preț
621,0157 RON - 270,0277 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PU
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Roșu
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
Rotilă 100.0 mm 70.0 kg Cu montare cu șurub 97.0 mm Negru

10269930

Interval de preț
53,8603 RON - 53,8603 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub