Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.
Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,0692 RON - 131,1157 RON | 2 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 30,3119 RON - 63,9834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 41,0052 RON - 86,4563 RON | 20 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 27,842 RON - 59,546 RON | 21 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 32,6975 RON - 68,9932 RON | 1 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 33,75 RON - 71,2834 RON | 24 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 30,1434 RON - 63,554 RON | 52 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 23,0707 RON - 54,1067 RON | 33 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 67,879 RON - 143,2825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
|
||
| 10283523 | 46,8291 RON - 98,9093 RON | 15 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
|
|
| 86,3888 RON - 182,3597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 22,5234 RON - 52,9615 RON | 773 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 57,3399 RON - 121,096 RON | 30 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 82,2069 RON - 173,6281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
|
||
| 36,4584 RON - 82,7346 RON | 62 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 62,4664 RON - 141,5193 RON | 30 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 47,2641 RON - 105,6369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 28,8384 RON - 67,7049 RON | 15 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 12,8965 RON - 30,3455 RON | 11 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 27,4772 RON - 64,5558 RON | 34 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg