Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.
Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,5234 RON - 52,9615 RON | 773 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 79,3934 RON - 180,0567 RON | 48 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă Levina cu frână
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 76,9445 RON - 162,4633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 23,0707 RON - 54,1067 RON | 33 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 47,7973 RON - 112,2214 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 44,7662 RON - 105,2075 RON | 2 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 67,1755 RON - 147,7605 RON | 26 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 74,8535 RON - 172,0536 RON | 6 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 97,0966 RON - 97,0966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 57,3399 RON - 121,096 RON | 30 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 40,1071 RON - 94,1857 RON | 14 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 50,4777 RON - 114,3684 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 136,6842 RON - 314,3342 RON | 30 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 28,5718 RON - 67,1324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 21,1341 RON - 49,8125 RON | 9 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 121,5282 RON - 279,5513 RON | 19 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 12,8965 RON - 30,3455 RON | 11 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 25,2739 RON - 59,2598 RON | 17 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 79,7932 RON - 183,5048 RON | 54 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 144,4305 RON - 332,0835 RON | 6 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
80.0 kg
80.0 kg