Kolieska pre vysoké teploty sú ideálne pre zariadenia, ako sú kolesá pekárenskej pece, a pre aplikácie, kde sa očakávajú vysoké teploty: zariadenia pre priemyselné rúry a autoklávy. Plus ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vysokým teplotám. Náš sortiment ponúka kolieska s montážnym otvorom, pevnou a otočnou základňou. K dispozícii z rôznych materiálov a farieb, vrátane termoplastu, nehrdzavejúcej ocele a gumy. Dostupné v rôznych nosnostiach a rozmeroch.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Material roată | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150,9138 RON - 346,97 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Fenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 149,0474 RON - 342,962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Fenolic
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 128,3485 RON - 295,1536 RON | 8 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Fenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 207,8189 RON - 477,9426 RON | 4 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Fenolic
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 186,4743 RON - 428,9889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Fenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 110,7226 RON - 354,9858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Polimer termoplastic
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 139,575 RON - 447,5971 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Cauciuc
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 124,0121 RON - 285,1338 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Fenolic
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 106,3863 RON - 244,6253 RON | 2 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Fenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 128,8676 RON - 413,2436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 69,9138 RON - 224,2995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Termoplastic
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
| 86,5713 RON - 277,6905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Termoplastic
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
| 159,8811 RON - 367,5821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Plăcuță fixă
|
Fenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 179,9908 RON - 413,9593 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Plastic
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 158,2253 RON - 507,4293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Cauciuc
|
150.00 N
150.00 N
|
||
| 105,4741 RON - 338,2385 RON | 12 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Termoplastic
|
|
||
| 86,8239 RON - 278,4062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Termoplastic
|
|
||
| 31,5328 RON - 72,5717 RON | 11 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
Plastic
|
|
||
| 245,6806 RON - 564,9714 RON | 14 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Fenolic
|
|
||
| 361,8481 RON - 832,3558 RON | 4 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Fenolic
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina