Meniu Caută

Rotile pentru temperaturi înalte

În stoc

Kolieska pre vysoké teploty sú ideálne pre zariadenia, ako sú kolesá pekárenskej pece, a pre aplikácie, kde sa očakávajú vysoké teploty: zariadenia pre priemyselné rúry a autoklávy. Plus ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vysokým teplotám. Náš sortiment ponúka kolieska s montážnym otvorom, pevnou a otočnou základňou. K dispozícii z rôznych materiálov a farieb, vrátane termoplastu, nehrdzavejúcej ocele a gumy. Dostupné v rôznych nosnostiach a rozmeroch.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Material roată Capacitate portantă Cumpără
271,8349 RON - 625,2051 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Fenolic
120.0 kg
147,233 RON - 338,5073 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Fenolic
100.0 kg
248,3275 RON - 571,0216 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Fenolic
100.0 kg
170,7679 RON - 392,6908 RON 9 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Fenolic
120.0 kg
102,9016 RON - 329,9888 RON 12 În stoc
100.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Termoplastic
154,3661 RON - 495,053 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
Cauciuc
150.00 N
136,1707 RON - 436,6801 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
Cauciuc
100.0 N
68,2086 RON - 218,8288 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
Termoplastic
101.8 kg
108,022 RON - 346,3276 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
Polimer termoplastic
100.0 N
84,4598 RON - 270,9176 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
Termoplastic
152.9 kg
120,9874 RON - 278,1793 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
Fenolic
150.0 kg
125,7245 RON - 403,1645 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
PA
15.0 kg
84,7062 RON - 271,6158 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Termoplastic
103,7915 RON - 238,6588 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
Fenolic
100.0 kg
181,9261 RON - 418,5258 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Fenolic
100.0 kg
125,218 RON - 287,9547 RON 8 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Fenolic
100.0 kg
145,4121 RON - 334,5971 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Fenolic
120.0 kg
202,7501 RON - 466,2855 RON 4 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Fenolic
120.0 kg
155,9816 RON - 358,6167 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Plăcuță fixă
Fenolic
100.0 kg
175,6008 RON - 403,8627 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Plastic
150.0 kg
  • din 2
Rotilă 100.0 mm 120.0 kg Orificiu şurub Negru

10277447

Interval de preț
392,6908 RON - 170,7679 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    100.0 mm
  • Lățime roată
    35.0 mm
  • Înălțime totală
    127.0 mm
  • Capacitate portantă
    120.0 kg
  • Material roată
    Fenolic
Rotilă 100.0 mm 152.9 kg Prin înşurubare 100.0 mm Negru

10209004

Interval de preț
329,9888 RON - 102,9016 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    100.0 mm
  • Lățime roată
    50.0 mm
  • Înălțime totală
    127.0 mm
  • Material roată
    Termoplastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
Rotilă 80.0 mm 100.0 kg Orificiu şurub Negru

10277416

Interval de preț
287,9547 RON - 125,218 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    80.0 mm
  • Lățime roată
    35.0 mm
  • Înălțime totală
    108.0 mm
  • Capacitate portantă
    100.0 kg
  • Material roată
    Fenolic
Rotilă 100.0 mm 120.0 kg Orificiu şurub Negru

10277522

Interval de preț
466,2855 RON - 202,7501 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    100.0 mm
  • Lățime roată
    35.0 mm
  • Înălțime totală
    127.0 mm
  • Capacitate portantă
    120.0 kg
  • Material roată
    Fenolic