Kolieska pre vysoké teploty sú ideálne pre zariadenia, ako sú kolesá pekárenskej pece, a pre aplikácie, kde sa očakávajú vysoké teploty: zariadenia pre priemyselné rúry a autoklávy. Plus ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vysokým teplotám. Náš sortiment ponúka kolieska s montážnym otvorom, pevnou a otočnou základňou. K dispozícii z rôznych materiálov a farieb, vrátane termoplastu, nehrdzavejúcej ocele a gumy. Dostupné v rôznych nosnostiach a rozmeroch.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Material roată | Capacitate portantă | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154,3661 RON - 495,053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Cauciuc
|
150.00 N
150.00 N
|
||
136,1707 RON - 436,6801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Cauciuc
|
100.0 N
100.0 N
|
||
175,6008 RON - 403,8627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Plastic
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
236,6626 RON - 544,3488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Fenolic
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
13,335 RON - 29,4657 RON | 190 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Plastic
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
14,7863 RON - 34,0742 RON | 91 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Plastic
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
258,2534 RON - 594,0636 RON | 11 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
Fenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
468,3281 RON - 1 077,2465 RON | 2 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
Fenolic
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
125,7245 RON - 403,1645 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
155,9816 RON - 358,6167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Plăcuță fixă
|
Fenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
84,4598 RON - 270,9176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Termoplastic
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
68,2086 RON - 218,8288 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Termoplastic
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
84,7062 RON - 271,6158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Termoplastic
|
|
||
120,9874 RON - 278,1793 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Fenolic
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
103,7915 RON - 238,6588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Fenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina