Diskové pružiny sú vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoké zaťaženie v malom priestore a sú ideálne pre náročné zariadenia. Diskové pružiny sa tiež často využívajú na riešenie problémov s vibráciami, tepelným rozťahovaním, uvoľňovaním a preklzávaním skrutky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălţime sub sarcină | Înălțimea brațului | Material | Diametru interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0222 RON - 3,0222 RON | 100 În stoc |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Crom vanadiu
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 2,4277 RON - 2,4277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Crom vanadiu
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 2,7786 RON - 2,7786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,3956 RON - 0,3956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Oţel carbon
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2666 RON - 0,2666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 3,741 RON - 3,741 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Crom vanadiu
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10,8044 RON - 10,8044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Crom vanadiu
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,3381 RON - 0,3381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Oţel carbon
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,435 RON - 0,435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Oţel carbon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,9425 RON - 0,9425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Crom vanadiu
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,2822 RON - 0,2822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Oţel carbon
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,4446 RON - 0,4446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Oţel carbon
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,057 RON - 1,057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,9179 RON - 0,9179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,0468 RON - 1,0468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,4446 RON - 0,4446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Oţel carbon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,9874 RON - 0,9874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Oţel carbon
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,2468 RON - 0,2468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2468 RON - 0,2468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2442 RON - 0,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Oţel carbon
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina