Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ukončovacie podložky majú dobré izolačné vlastnosti, zaistia atraktívny vzhľad a poskytujú výbornú ochranu pred poškodením.
Cod Serie: SR1946
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametru interior | Diametru exterior | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Tip | Tip șaibă | Model cu șurub | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6596 RON - 0,8518 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
3
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,4125 RON - 0,5739 RON | 72000 În stoc |
Alb
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M6
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,4293 RON - 0,602 RON | 41500 În stoc |
Alb
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,4125 RON - 0,5739 RON | 124838 În stoc |
Alb
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,5796 RON - 0,7507 RON | 18000 În stoc |
Alb
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,4968 RON - 0,6918 RON | 67000 În stoc |
Negru
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,4125 RON - 0,5739 RON | 563726 În stoc |
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,4125 RON - 0,5739 RON | 19 În stoc |
Alb
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,3255 RON - 0,4532 RON | 8130 În stoc |
Negru
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,2877 RON - 0,3999 RON | 43000 În stoc |
Negru
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,4701 RON - 0,6553 RON | 41000 În stoc |
Negru
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,4701 RON - 0,6553 RON | 13100 În stoc |
Alb
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,3255 RON - 0,4532 RON | 2000 În stoc |
Alb
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,2554 RON - 0,3564 RON | 70500 În stoc |
Alb
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,2539 RON - 0,355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,5613 RON - 0,7844 RON | 39000 În stoc |
Alb
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,341 RON - 0,4743 RON | 13500 În stoc |
Alb
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,2539 RON - 0,355 RON | 1000 În stoc |
Negru
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,2947 RON - 0,4111 RON | 23598 În stoc |
Negru
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,2877 RON - 0,3999 RON | 28440 În stoc |
Alb
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina