Meniu Caută

Șaibe pentru presetupe

În stoc

Upevňovacie podložky pod káblové vývodky sú vhodné na použitie so sortimentom káblových vývodiek a upevňovacích matíc. Sú vyrobené z neoprénu, dajú sa rýchlo a jednoducho upevniť a poskytujú prirodzené utesnenie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru exterior Cumpără
0,4406 RON - 0,4406 RON 500 În stoc
M40
53.0 mm
0,1504 RON - 0,1533 RON 150 În stoc
PG 7
0,2905 RON - 0,2905 RON 21943 În stoc
M20 x 1.5
24.0 mm
0,6006 RON - 0,7016 RON 1490 În stoc
PG 48
64.0 mm
0,2484 RON - 0,2932 RON 5 În stoc
3/4" NPT
33.0 mm
0,2525 RON - 0,2932 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 21
32.5 mm
0,6427 RON - 0,7606 RON Solicitați termenul de livrare aici
M63 x 1.5
0,6006 RON - 0,7016 RON 8 În stoc
PG 48
63.0 mm
0,3437 RON - 0,3437 RON 1100 În stoc
M25 x 1.5
31.5 mm
0,6343 RON - 0,7339 RON 350 În stoc
M63 x 1.5
71.0 mm
0,2006 RON - 0,2006 RON 6950 În stoc
PG 9
19.5 mm
0,1487 RON - 0,1754 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8" NPT
24.0 mm
0,4715 RON - 0,5473 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 42
59.5 mm
0,4582 RON - 0,4911 RON 70 În stoc
M50 x 1.5
62.5 mm
0,1557 RON - 0,1754 RON 25 În stoc
PG 11
0,2469 RON - 0,2932 RON 5 În stoc
M12 x 1.5
0,2764 RON - 0,2764 RON 1500 În stoc
PG 11
24.0 mm
0,5234 RON - 0,5234 RON 5500 În stoc
M12 x 1.5
16.0 mm
0,2021 RON - 0,2329 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2" NPT
24.0 mm
0,3115 RON - 0,3115 RON Solicitați termenul de livrare aici
PG 21
34.0 mm
  • din 3
Garnitură pentru presetupă cablu M40 x 1.5 Neopren Negru

10381106

Interval de preț
0,4406 RON - 0,4406 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.7 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M40
  • Diametru exterior
    53.0 mm
Șaibe presetupe PG 7 Neopren Negru

10381175

Interval de preț
0,1533 RON - 0,1504 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.3 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 7
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură pentru presetupă cablu M20 x 1.5 Neopren Negru

10381076

Interval de preț
0,2905 RON - 0,2905 RON

Niveluri de stoc
21943 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.8 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M20 x 1.5
  • Diametru exterior
    24.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu PG 48 Neopren Negru

10381267

Interval de preț
0,7016 RON - 0,6006 RON

Niveluri de stoc
1490 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    5.0 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 48
  • Diametru exterior
    64.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu 3/4" NPT Neopren Negru

10381151

Interval de preț
0,2932 RON - 0,2484 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.5 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    3/4" NPT
  • Diametru exterior
    33.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu PG 48 Neopren Negru

10381045

Interval de preț
0,7016 RON - 0,6006 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.5 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 48
  • Diametru exterior
    63.0 mm
Șaibe presetupe M25 x 1.5 Neopren Negru

10381083

Interval de preț
0,3437 RON - 0,3437 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.6 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M25 x 1.5
  • Diametru exterior
    31.5 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M63 x 1.5 Neopren Negru

10381120

Interval de preț
0,7339 RON - 0,6343 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.1 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M63 x 1.5
  • Diametru exterior
    71.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu PG 9 Neopren Negru

10380963

Interval de preț
0,2006 RON - 0,2006 RON

Niveluri de stoc
6950 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.4 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 9
  • Diametru exterior
    19.5 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M50 x 1.5 Neopren Negru

10381113

Interval de preț
0,4911 RON - 0,4582 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    2.2 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M50 x 1.5
  • Diametru exterior
    62.5 mm
Garnitură pentru presetupă cablu PG 11 Neopren Negru

10381199

Interval de preț
0,1754 RON - 0,1557 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.5 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 11
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibe presetupe M12 x 1.5 Neopren Negru

10381274

Interval de preț
0,2932 RON - 0,2469 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.5 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
  • Cod Vamal
    3926909790
Șaibe presetupe PG 11 Neopren Negru

10380970

Interval de preț
0,2764 RON - 0,2764 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.9 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    PG 11
  • Diametru exterior
    24.0 mm
Garnitură pentru presetupă cablu M12 x 1.5 Neopren Negru

10381052

Interval de preț
0,5234 RON - 0,5234 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Grosime
    1.3 mm
  • Material complet
    Neopren
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
  • Diametru exterior
    16.0 mm