Upevňovacie podložky pod káblové vývodky sú vhodné na použitie so sortimentom káblových vývodiek a upevňovacích matíc. Sú vyrobené z neoprénu, dajú sa rýchlo a jednoducho upevniť a poskytujú prirodzené utesnenie.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametru exterior | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
0,2696 RON - 0,2696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 11
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,5107 RON - 0,5107 RON | 11400 În stoc |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1451 RON - 0,1711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,3353 RON - 0,3353 RON | 800 În stoc |
M25 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,3395 RON - 0,4011 RON | 15 În stoc |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
0,4504 RON - 0,4504 RON | 1360 În stoc |
PG 36
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,2464 RON - 0,2861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 21
|
|
||
0,2505 RON - 0,2861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,2423 RON - 0,2861 RON | 5 În stoc |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
0,2409 RON - 0,2861 RON | 5 În stoc |
M12 x 1.5
|
|
||
0,1971 RON - 0,2272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2" NPT
|
|
||
0,1519 RON - 0,1711 RON | 25 În stoc |
PG 11
|
|
||
0,5599 RON - 0,5599 RON | 850 În stoc |
PG 29
|
1.713 in
43.5 mm
|
||
0,2191 RON - 0,2191 RON | 600 În stoc |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,447 RON - 0,4792 RON | 500 În stoc |
M50 x 1.5
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
0,2711 RON - 0,2711 RON | 6050 În stoc |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1944 RON - 0,2272 RON | 3778 În stoc |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,4873 RON - 0,5708 RON | 2043 În stoc |
PG 42
|
|
||
0,4299 RON - 0,4299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40 x 1.5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,1837 RON - 0,1872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 9
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina