Meniu Caută

Șaibe plate - Cauciuc

În stoc

Tieto ploché podložky z termoplastickej gumy (TPR) a polyvinylchloridu (PVC) sú určené na použitie so skrutkami, svorníkmi alebo maticami pre aplikácie, kde sa vyžaduje tlmenie vibrácií a väčšia chemická odolnosť. Namontované podložky z TPR a PVC majú tiež vynikajúce tesniace vlastnosti, vďaka ktorým sú ideálne na použitie v ropnom, plynárenskom a automobilovom priemysle.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
1,1089 RON - 1,1089 RON 1000 În stoc
TPR
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,256 RON - 0,256 RON 4914 În stoc
TPR
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,386 RON - 0,386 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,6859 RON - 0,6859 RON 1500 În stoc
TPE
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
1,0419 RON - 2,081 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,3189 RON - 0,6393 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,6739 RON - 0,6739 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,4203 RON - 0,842 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,5859 RON - 1,1705 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,1861 RON - 0,3696 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
2,5738 RON - 5,1478 RON 15 În stoc
TPR
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
2,8203 RON - 5,627 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,2149 RON - 0,4312 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,2135 RON - 0,4285 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,3628 RON - 0,7256 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,2546 RON - 0,5079 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,2108 RON - 0,4244 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
2,2179 RON - 4,4222 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,3225 RON - 2,6424 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,2313 RON - 0,4613 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
  • din 3
Șaibă 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10069707

Interval de preț
1,1089 RON - 1,1089 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    37.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPR

10042014

Interval de preț
0,256 RON - 0,256 RON

Niveluri de stoc
4914 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE

10042052

Interval de preț
0,6859 RON - 0,6859 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    27.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPR

10353301

Interval de preț
5,1478 RON - 2,5738 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    50.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate