Meniu Caută

Șaibe plate - Metal

În stoc

Șaibă metalică plată folosită pentru a izola ansamblul dispozitivului de fixare de electricitate și umiditate. Oferă un echilibru bun de rezistență mecanică cu rezistență bună la temperatură, la substanțe chimice și abraziune pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.

Poate ajuta la asigurarea unei conexiuni sigure și stabile și la reducerea riscului de deteriorare a materialului care este fixat sau a dispozitivului de fixare în sine. Oferă izolație completă, amortizare și distanță.

  • Material: oțel, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil 303
  • ‌Culoare: naturală, argintie

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Diametru interior Diametru exterior Dimensiuni șurub compatibil (Toate) Grosime Cumpără
0,1336 RON - 0,1336 RON 375 În stoc
Oțel moale
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,1437 RON - 0,1437 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel moale
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
0,2149 RON - 0,2149 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel moale
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
0,1248 RON - 0,1248 RON 900 În stoc
Oțel moale
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
0,1437 RON - 0,1437 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel moale
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,1104 RON - 0,1104 RON 870 În stoc
Oțel moale
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
0,0812 RON - 0,0812 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel moale
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
0,0494 RON - 0,0494 RON 900 În stoc
Oțel moale
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
0,2217 RON - 0,2217 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel moale
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
Șaibă 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Oțel moale

10240144

Interval de preț
0,1336 RON - 0,1336 RON

Niveluri de stoc
375 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Oțel moale

10240083

Interval de preț
0,1248 RON - 0,1248 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    7.0 mm
  • Grosime
    0.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Oțel moale

10240106

Interval de preț
0,1104 RON - 0,1104 RON

Niveluri de stoc
870 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M5
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Oțel moale

10240090

Interval de preț
0,0494 RON - 0,0494 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Forma șaibei
    Rotund