Meniu Caută

Șaibe plate - Metal

În stoc

Șaibă metalică plată folosită pentru a izola ansamblul dispozitivului de fixare de electricitate și umiditate. Oferă un echilibru bun de rezistență mecanică cu rezistență bună la temperatură, la substanțe chimice și abraziune pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.

Poate ajuta la asigurarea unei conexiuni sigure și stabile și la reducerea riscului de deteriorare a materialului care este fixat sau a dispozitivului de fixare în sine. Oferă izolație completă, amortizare și distanță.

  • Material: oțel, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil 303
  • ‌Culoare: naturală, argintie

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
57 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Diametru interior Diametru exterior Dimensiuni șurub compatibil (Toate) Grosime Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
10,8412 RON - 10,8412 RON 10 În stoc
Oțel inoxidabil
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
  • din 3
Șaibă 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Oțel inoxidabil

10503584

Interval de preț
10,8412 RON - 10,8412 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M5
  • Diametru interior
    5.0 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund