Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4495 RON - 0,4495 RON | 13000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3338 RON - 0,3338 RON | 2000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,767 RON - 0,767 RON | 23086 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6921 RON - 0,6921 RON | 2000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
||
| 0,1794 RON - 0,1973 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,707 RON - 0,707 RON | 42631 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3065 RON - 0,3065 RON | 30000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,154 RON - 1,154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1635 RON - 0,1635 RON | 94600 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0813 RON - 0,0953 RON | 2000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,1635 RON - 0,1975 RON | 7000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2724 RON - 0,3801 RON | 38090 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1326 RON - 0,1326 RON | 32000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,143 RON - 0,1743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1782 RON - 0,1782 RON | 219000 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,2057 RON - 0,2847 RON | 80000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,1608 RON - 0,1608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1484 RON - 0,1484 RON | 22743 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2329 RON - 0,2329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,485 RON - 1,485 RON | 7250 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina