Meniu Caută

Separatoare hexagonale de izolație

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Šesťhranné dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
137 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet extern Distanța între suprafețele plate Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
5,1221 RON - 5,1221 RON 800 În stoc
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,463 RON - 0,5649 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
11.1 mm
4,1284 RON - 4,1284 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
12,0291 RON - 12,0291 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
5,7917 RON - 5,7917 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
6,3709 RON - 6,3709 RON 100 În stoc
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
9,0589 RON - 9,0589 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
9.0 mm
45.0 mm
6,0182 RON - 6,0182 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
7,0388 RON - 7,3311 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
10,9747 RON - 10,9747 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
10,5186 RON - 10,5186 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
3,7275 RON - 3,7275 RON 4900 În stoc
7.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
5,1221 RON - 5,1221 RON 3670 În stoc
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
5,3606 RON - 5,3606 RON 2900 În stoc
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3,8463 RON - 3,8463 RON 200 În stoc
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
3,7525 RON - 3,7525 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
3,8463 RON - 3,8463 RON 274 În stoc
6.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
3,8463 RON - 3,8463 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
4,1284 RON - 4,1284 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
4,1284 RON - 4,1284 RON 200 În stoc
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
  • din 7
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal M4 15.0 mm Nailon 6/6

10313817

Interval de preț
5,1221 RON - 5,1221 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal M4 18.0 mm Poliamidă

10156438

Interval de preț
6,3709 RON - 6,3709 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal 7.0 mm M2.5 5.0 mm PA

10161593

Interval de preț
3,7275 RON - 3,7275 RON

Niveluri de stoc
4900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Interval de preț
5,1221 RON - 5,1221 RON

Niveluri de stoc
3670 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Interval de preț
5,3606 RON - 5,3606 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm M3 7.0 mm

10314524

Interval de preț
3,8463 RON - 3,8463 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    7.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.0 mm M2.5 7.0 mm

10314470

Interval de preț
3,8463 RON - 3,8463 RON

Niveluri de stoc
274 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    6.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    7.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal 6.0 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6;Brass

10161487

Interval de preț
4,1284 RON - 4,1284 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    6.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm