Meniu Caută

Separator autoblocant

În stoc

Tieto samoistiace rozpery sa zacvaknú do dosky na jednoduchú montáž a udržujú rozstup aj po odstránení skrutky. K dispozícii v mnohých variantoch rozstupov, hrúbok skrutiek a panelov. K dispozícii v štandardnej a stohovateľnej verzii.

Cod Serie: SR2765

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru corp Diametru interior Interval A grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,3779 RON - 0,4586 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
0,6489 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,6489 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,7461 RON - 0,7461 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,6874 RON - 0,7638 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
15.9 mm
0,5271 RON - 0,6489 RON 2000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,5267 RON - 0,5853 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,5905 RON - 0,6561 RON 8510 În stoc
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
6.4 mm
0,5721 RON - 0,6356 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
0,538 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
9.5 mm
1,0141 RON - 1,0567 RON 10000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,6489 RON - 0,6489 RON 650 În stoc
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
0,5271 RON - 0,6489 RON 9000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,553 RON - 0,6145 RON 900 În stoc
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
1,0556 RON - 1,0556 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
1,2308 RON - 1,2308 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.5 mm
3.1 mm
8.0 mm
0,9575 RON - 1,0639 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,8625 RON - 1,0556 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
1,1869 RON - 1,1869 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
1,2719 RON - 1,2719 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
  • din 6
Suport cu blocare cu șurub 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028070

Interval de preț
0,6489 RON - 0,5271 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru interior
    3.9 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028582

Interval de preț
0,6561 RON - 0,5905 RON

Niveluri de stoc
8510 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    6.6 mm
  • Diametru interior
    3.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028155

Interval de preț
1,0567 RON - 1,0141 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10027905

Interval de preț
0,6489 RON - 0,6489 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    6.4 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028308

Interval de preț
0,6489 RON - 0,5271 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028568

Interval de preț
0,6145 RON - 0,553 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    6.6 mm
  • Diametru interior
    3.3 mm