Meniu Caută

Separator autoblocant

În stoc

Tieto samoistiace rozpery sa zacvaknú do dosky na jednoduchú montáž a udržujú rozstup aj po odstránení skrutky. K dispozícii v mnohých variantoch rozstupov, hrúbok skrutiek a panelov. K dispozícii v štandardnej a stohovateľnej verzii.

Cod Serie: SR2765

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru corp Diametru interior Interval A grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,6081 RON - 0,6757 RON 1000 În stoc
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
7.9 mm
0,6931 RON - 0,7701 RON 500 În stoc
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,7537 RON - 0,8375 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,9098 RON - 1,0108 RON 26000 În stoc
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,8625 RON - 1,0556 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
1,1869 RON - 1,1869 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
1,2719 RON - 1,2719 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
0,8402 RON - 0,9336 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
1,4101 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
0,8638 RON - 0,9597 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
1,5548 RON - 1,7275 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
22.2 mm
0,6489 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,7461 RON - 0,7461 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,3779 RON - 0,4586 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
0,6489 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,553 RON - 0,6145 RON 900 În stoc
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
0,5271 RON - 0,6489 RON 9000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
1,0141 RON - 1,0567 RON 10000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,538 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,5284 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
  • din 6
Suport cu blocare cu șurub 3.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028599

Interval de preț
0,6757 RON - 0,6081 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    6.6 mm
  • Diametru interior
    3.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028698

Interval de preț
0,7701 RON - 0,6931 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Stacking
  • Diametru corp
    7.9 mm
Suport cu șurub 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nailon 6/6 Natural

10028766

Interval de preț
1,0108 RON - 0,9098 RON

Niveluri de stoc
26000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.9 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028568

Interval de preț
0,6145 RON - 0,553 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    6.6 mm
  • Diametru interior
    3.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028308

Interval de preț
0,6489 RON - 0,5271 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028155

Interval de preț
1,0567 RON - 1,0141 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    7.1 mm