Meniu Caută

Separator autoblocant

În stoc

Tieto samoistiace rozpery sa zacvaknú do dosky na jednoduchú montáž a udržujú rozstup aj po odstránení skrutky. K dispozícii v mnohých variantoch rozstupov, hrúbok skrutiek a panelov. K dispozícii v štandardnej a stohovateľnej verzii.

Cod Serie: SR2765

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
101 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru corp Diametru interior Interval A grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,5035 RON - 0,5361 RON 1000 În stoc
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,6489 RON - 0,6489 RON 6000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,6489 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
1,4184 RON - 1,4538 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,5284 RON - 0,6489 RON 19045 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,3806 RON - 0,4586 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
0,8625 RON - 1,0556 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,6064 RON - 0,7461 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,5284 RON - 0,6489 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,6489 RON - 0,6489 RON 2000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,3035 RON - 0,3234 RON 17000 În stoc
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,8187 RON - 1,0098 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
1,1385 RON - 1,4573 RON 100 În stoc
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
1,0364 RON - 1,0925 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
1,0364 RON - 1,0925 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
1,0364 RON - 1,0925 RON 90 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
1,0816 RON - 1,1377 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
1,0364 RON - 1,0925 RON 89 În stoc
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
1,0364 RON - 1,0925 RON 84 În stoc
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
1,5894 RON - 1,5894 RON 1000 În stoc
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
  • din 6
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

10027899

Interval de preț
0,5361 RON - 0,5035 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.4 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028247

Interval de preț
0,6489 RON - 0,6489 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028094

Interval de preț
0,6489 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
19045 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028179

Interval de preț
0,6489 RON - 0,6489 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
Suport cu blocare cu șurub 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nailon 6/6

10028254

Interval de preț
0,3234 RON - 0,3035 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Screw-Fit
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Interval de preț
1,4573 RON - 1,1385 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.6 mm
Suport cu blocare cu șurub 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Interval de preț
1,0925 RON - 1,0364 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    5.5 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 2.7 mm PA

10370223

Interval de preț
1,0925 RON - 1,0364 RON

Niveluri de stoc
89 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.4 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Interval de preț
1,0925 RON - 1,0364 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.4 mm
Suport cu blocare cu șurub 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Interval de preț
1,5894 RON - 1,5894 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare în orificiu
  • Model
    Fără suprapunere
  • Diametru corp
    6.4 mm