Meniu Caută

Separator suport cu fixare prin înclichetare

În stoc

Tieto zacvakávacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

Cod Serie: SR6431

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime cap de blocare Diametru orificiu Grosime panou Lungime distanțier Cumpără
1,1582 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,8082 RON - 0,898 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
1,4375 RON - 1,4375 RON 10000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,9405 RON - 1,7387 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,8475 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
1,1582 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,7064 RON - 0,7849 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,1596 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,1609 RON - 1,4375 RON 3000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
1,0209 RON - 1,1343 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,8857 RON - 1,6292 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,8475 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
1,0172 RON - 1,2581 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,7874 RON - 0,8749 RON 38000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,5708 RON - 0,6342 RON 700 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,8475 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,9213 RON - 1,7113 RON 90 În stoc
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
1,5881 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
0,9021 RON - 1,684 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,8571 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
  • din 3
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022559

Interval de preț
1,4375 RON - 1,4375 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022610

Interval de preț
1,4375 RON - 1,1609 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022641

Interval de preț
0,8749 RON - 0,7874 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 1.6 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022467

Interval de preț
0,6342 RON - 0,5708 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 5.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184622

Interval de preț
1,7113 RON - 0,9213 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.0 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.8 mm