Meniu Caută

Separator suport cu fixare prin înclichetare

În stoc

Tieto zacvakávacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

Cod Serie: SR6431

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime cap de blocare Diametru orificiu Grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,9405 RON - 1,7387 RON 100 În stoc
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,8571 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,8475 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,9021 RON - 1,684 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,5881 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
1,3197 RON - 1,3197 RON 100 În stoc
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,9213 RON - 1,7113 RON 90 În stoc
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,8571 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,9761 RON - 1,7935 RON 170 În stoc
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,9021 RON - 1,684 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,8475 RON - 1,5608 RON 16 În stoc
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,9405 RON - 1,7387 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,8571 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,8665 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,8475 RON - 1,5608 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,9213 RON - 1,7113 RON 600 În stoc
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,8441 RON - 1,5508 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,9405 RON - 1,7387 RON 680 În stoc
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,595 RON - 0,6611 RON 600 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,7608 RON - 0,8454 RON 2000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
  • din 3
Suport fixare cu siguranță 6.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184660

Interval de preț
1,7387 RON - 0,9405 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    1.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.8 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10381533

Interval de preț
1,3197 RON - 1,3197 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.0 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 5.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184622

Interval de preț
1,7113 RON - 0,9213 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.0 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184783

Interval de preț
1,7935 RON - 0,9761 RON

Niveluri de stoc
170 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    1.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.5 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.5 mm
Suport fixare cu siguranță 2.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184684

Interval de preț
1,5608 RON - 0,8475 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.1 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.5 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.5 mm
Suport fixare cu siguranță 5.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184776

Interval de preț
1,7113 RON - 0,9213 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.0 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.5 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    3.6 mm
Suport fixare cu siguranță 5.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10184639

Interval de preț
1,7387 RON - 0,9405 RON

Niveluri de stoc
680 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.0 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.8 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022603

Interval de preț
0,6611 RON - 0,595 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022627

Interval de preț
0,8454 RON - 0,7608 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru flanșă
    4.4 mm