Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. Dodávajú sa v súpravách, ktoré obsahujú skrutky aj objímky. Vyrobené z HDPE.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Lungime filet priză | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7105 RON - 1,941 RON | 8 În stoc |
M4
|
Alb
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,8926 RON - 1,1541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
Nailon
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,8269 RON - 1,072 RON | 200 În stoc |
M6
|
Negru
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,7009 RON - 0,9049 RON | 1150 În stoc |
M6
|
Negru
|
Nailon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3559 RON - 0,5627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,9543 RON - 1,3252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
Nailon
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
0,4696 RON - 0,7448 RON | 750 În stoc |
M5
|
Negru
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,8926 RON - 1,1541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Alb
|
Nailon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
1,02 RON - 1,4101 RON | 5047 În stoc |
M6
|
Negru
|
Nailon
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,7009 RON - 0,9049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Alb
|
Nailon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,9543 RON - 1,3252 RON | 300 În stoc |
M6
|
Alb
|
Nailon
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
0,7105 RON - 1,941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Alb
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,7748 RON - 2,1365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Alb
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
0,7269 RON - 1,9969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
0,8475 RON - 2,3181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Alb
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,1747 RON - 3,2957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
0,7748 RON - 2,1365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
0,7283 RON - 1,9969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Alb
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,0049 RON - 2,9326 RON | 42 În stoc |
M4
|
Negru
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,5158 RON - 0,6368 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina