Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. Dodávajú sa v súpravách, ktoré obsahujú skrutky aj objímky. Vyrobené z HDPE.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Lungime filet priză | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,204 RON - 3,3781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,7451 RON - 2,0468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,3648 RON - 0,5767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,7184 RON - 0,9275 RON | 9000 În stoc |
M6
|
Alb
|
Nailon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,9781 RON - 1,3584 RON | 300 În stoc |
M6
|
Alb
|
Nailon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,4813 RON - 0,7634 RON | 1000 În stoc |
M5
|
Alb
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,4701 RON - 0,7451 RON | 200 În stoc |
M5
|
Negru
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,8152 RON - 1,0566 RON | 17060 În stoc |
M6
|
Alb
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2582 RON - 0,414 RON | 5750 În stoc |
M4
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2947 RON - 0,4673 RON | 500 În stoc |
M5
|
Alb
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6188 RON - 0,8574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9781 RON - 1,3584 RON | 500 În stoc |
M6
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,3172 RON - 0,5023 RON | 10850 În stoc |
M5
|
Negru
|
Nailon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,3172 RON - 0,5023 RON | 4925 În stoc |
M5
|
Alb
|
Nailon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4701 RON - 0,7451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Alb
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2947 RON - 0,4673 RON | 19250 În stoc |
M5
|
Negru
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,6188 RON - 0,8574 RON | 450 În stoc |
M5
|
Alb
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,8475 RON - 1,0988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Alb
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2582 RON - 0,414 RON | 14750 În stoc |
M4
|
Alb
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,7184 RON - 0,9275 RON | 12150 În stoc |
M6
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm