Meniu Caută

Set șurub reglaj

În stoc

Zaskrutkujte časť s vonkajším závitom do objímky s vnútorným závitom behom pár sekúnd a získate tak spojovací komponent jednoducho a rýchlo. Dodávajú sa v súpravách, ktoré obsahujú skrutky aj objímky. Vyrobené z HDPE.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Lungime filet priză Cumpără
0,2947 RON - 0,4673 RON 500 În stoc
M5
Alb
Nailon
10.0 mm
10.0 mm
1,0455 RON - 1,4454 RON 5797 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
48.0 mm
0,2582 RON - 0,414 RON 14750 În stoc
M4
Alb
Nailon 6/6
10.0 mm
0,7465 RON - 2,0468 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Alb
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
1,0455 RON - 1,4454 RON 100 În stoc
M6
Alb
Nailon 6/6
48.0 mm
0,9781 RON - 1,3584 RON 500 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
39.0 mm
0,8152 RON - 1,0566 RON 17060 În stoc
M6
Alb
Nailon 6/6
25.0 mm
0,2582 RON - 0,414 RON 5750 În stoc
M4
Negru
Nailon 6/6
10.0 mm
0,4701 RON - 0,7451 RON 200 În stoc
M5
Negru
Nailon
25.0 mm
0,6202 RON - 0,804 RON 18500 În stoc
M6
Alb
Nailon 6/6
10.0 mm
0,9149 RON - 1,1829 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Alb
Nailon
36.0 mm
0,3648 RON - 0,5767 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
Nailon 6/6
20.0 mm
0,7184 RON - 0,9275 RON 9000 În stoc
M6
Alb
Nailon 6/6
18.0 mm
0,6188 RON - 0,8574 RON 450 În stoc
M5
Alb
Nailon
40.0 mm
0,8475 RON - 1,0988 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Alb
Nailon 6/6
30.0 mm
0,4701 RON - 0,7451 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Alb
Nailon
25.0 mm
10.0 mm
0,7184 RON - 0,9275 RON 12150 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
18.0 mm
0,2947 RON - 0,4673 RON 19250 În stoc
M5
Negru
Nailon
10.0 mm
0,3172 RON - 0,5023 RON 4925 În stoc
M5
Alb
Nailon
15.0 mm
10.0 mm
0,6188 RON - 0,8574 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
Nailon
40.0 mm
10.0 mm
  • din 3
Șurub de legătură tip tată 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nailon

10065587

Interval de preț
0,4673 RON - 0,2947 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime filet priză
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    14.0 mm
Șurub de legătură tip tată 48.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065822

Interval de preț
1,4454 RON - 1,0455 RON

Niveluri de stoc
5797 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    48.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub de legătură tip tată 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10065563

Interval de preț
0,414 RON - 0,2582 RON

Niveluri de stoc
14750 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 48.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065815

Interval de preț
1,4454 RON - 1,0455 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    48.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 39.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065808

Interval de preț
1,3584 RON - 0,9781 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    39.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 25.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065730

Interval de preț
1,0566 RON - 0,8152 RON

Niveluri de stoc
17060 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 10.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10065570

Interval de preț
0,414 RON - 0,2582 RON

Niveluri de stoc
5750 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nailon

10065655

Interval de preț
0,7451 RON - 0,4701 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
Șurub de legătură tip tată 10.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065693

Interval de preț
0,804 RON - 0,6202 RON

Niveluri de stoc
18500 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 18.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065716

Interval de preț
0,9275 RON - 0,7184 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nailon

10065679

Interval de preț
0,8574 RON - 0,6188 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
Șurub de legătură tip tată 18.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10065723

Interval de preț
0,9275 RON - 0,7184 RON

Niveluri de stoc
12150 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Șurub de legătură tip tată 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nailon

10065594

Interval de preț
0,4673 RON - 0,2947 RON

Niveluri de stoc
19250 În stoc
Caracteristici
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
Șurub de legătură tip tată 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nailon

10065600

Interval de preț
0,5023 RON - 0,3172 RON

Niveluri de stoc
4925 În stoc
Caracteristici
  • Lungime filet priză
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Alb
  • Diametru cap
    14.0 mm