Meniu Caută

Sigilii Acelock cu opțiune de rupere

În stoc

Aceste sigilii Pull-Tight din plastic asigură dovada falsificării și prevenirea furtului. Gama include PrimeLock, LightLock, AceLock și SentryLock. Fiecare este proiectat pentru instalare fără scule și oferă diferite rezistențe la rupere.Gamă complet din plastic de sigilii autoblocante cu o curea ghimpată, ideală pentru prinderea materialelor alunecoase.Evidenţiază orice tentativă de forţare sau efracţie.Utilizate pentru identificarea ușoară a detaliilor de livrare, pentru a îmbunătăți eficiența. Material: PP, , Polipropilenă Culoare: Albastru, Roșu, Verde, Galben, Alb, Portocaliu Cod Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
69 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate C Posibilitate de detașare A Culoare B Forța de tragere Tip Cumpără
0,4107 RON - 0,4107 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Cu rupere laterală
350.0 mm
Verde
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,3169 RON - 0,3169 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Cu rupere laterală
200.0 mm
Galben
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,2775 RON - 0,2775 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.3 mm
Cu rupere laterală
220.0 mm
Verde
33.5 mm
8.0 kg-f
LightLock
0,3368 RON - 0,3368 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Fără desfacere prin rupere
300.0 mm
Albastru
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,3943 RON - 0,3943 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Fără desfacere prin rupere
250.0 mm
Roșu
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,3217 RON - 0,3217 RON 3000 În stoc
18.0 mm
Fără desfacere prin rupere
200.0 mm
Albastru
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,3943 RON - 0,3943 RON 2000 În stoc
28.0 mm
Fără desfacere prin rupere
250.0 mm
Galben
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,4847 RON - 0,4847 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Fără desfacere prin rupere
400.0 mm
Alb
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,3217 RON - 0,3217 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Fără desfacere prin rupere
200.0 mm
Roșu
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,4107 RON - 0,4107 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Cu rupere laterală
350.0 mm
Roșu
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,3368 RON - 0,3368 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Fără desfacere prin rupere
300.0 mm
Roșu
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,4627 RON - 0,4627 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Fără desfacere prin rupere
300.0 mm
Alb
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,3943 RON - 0,3943 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Fără desfacere prin rupere
250.0 mm
Verde
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,3368 RON - 0,3368 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Fără desfacere prin rupere
300.0 mm
Verde
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,3169 RON - 0,3169 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Cu rupere laterală
200.0 mm
Verde
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,2775 RON - 0,2775 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.3 mm
Cu rupere laterală
220.0 mm
Portocaliu
33.5 mm
8.0 kg-f
LightLock
0,3217 RON - 0,3217 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Fără desfacere prin rupere
200.0 mm
Verde
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,4847 RON - 0,4847 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Fără desfacere prin rupere
400.0 mm
Albastru
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,3368 RON - 0,3368 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Cu rupere laterală
300.0 mm
Albastru
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,4847 RON - 0,4847 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Cu rupere laterală
400.0 mm
Roșu
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
  • din 4
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Albastru

20122164

Interval de preț
0,3217 RON - 0,3217 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Forța de tragere
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Galben

20123000

Interval de preț
0,3943 RON - 0,3943 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Forța de tragere
    20.0 kg-f