Aceste sigilii Pull-Tight din plastic asigură dovada falsificării și prevenirea furtului. Gama include PrimeLock, LightLock, AceLock și SentryLock. Fiecare este proiectat pentru instalare fără scule și oferă diferite rezistențe la rupere.Gamă complet din plastic de sigilii autoblocante cu o curea ghimpată, ideală pentru prinderea materialelor alunecoase.Evidenţiază orice tentativă de forţare sau efracţie.Utilizate pentru identificarea ușoară a detaliilor de livrare, pentru a îmbunătăți eficiența. Material: PP, , Polipropilenă Culoare: Albastru, Roșu, Verde, Galben, Alb, Portocaliu Cod Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | C | Posibilitate de detașare | A | Culoare | B | Forța de tragere | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3368 RON - 0,3368 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Fără desfacere prin rupere
|
11.811 in
300.0 mm
|
Albastru
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
0,4107 RON - 0,4107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
13.78 in
350.0 mm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
0,3368 RON - 0,3368 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
11.811 in
300.0 mm
|
Galben
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
0,4107 RON - 0,4107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
13.78 in
350.0 mm
|
Albastru
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
0,4847 RON - 0,4847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alb
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
0,2775 RON - 0,2775 RON | 3000 În stoc |
0.839 in
21.3 mm
|
Cu rupere laterală
|
8.661 in
220.0 mm
|
Roșu
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
0,2775 RON - 0,2775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.839 in
21.3 mm
|
Cu rupere laterală
|
8.661 in
220.0 mm
|
Verde
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
0,3169 RON - 0,3169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
7.874 in
200.0 mm
|
Galben
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
0,4627 RON - 0,4627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Fără desfacere prin rupere
|
11.811 in
300.0 mm
|
Roșu
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
0,4107 RON - 0,4107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Fără desfacere prin rupere
|
13.78 in
350.0 mm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
0,4107 RON - 0,4107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Fără desfacere prin rupere
|
13.78 in
350.0 mm
|
Galben
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
0,3943 RON - 0,3943 RON | 4000 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
9.843 in
250.0 mm
|
Roșu
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
0,3943 RON - 0,3943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
9.843 in
250.0 mm
|
Galben
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
0,4627 RON - 0,4627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Fără desfacere prin rupere
|
11.811 in
300.0 mm
|
Galben
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
0,2775 RON - 0,2775 RON | 4000 În stoc |
0.839 in
21.3 mm
|
Cu rupere laterală
|
8.661 in
220.0 mm
|
Albastru
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
0,3943 RON - 0,3943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Fără desfacere prin rupere
|
9.843 in
250.0 mm
|
Alb
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
0,2775 RON - 0,2775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.839 in
21.3 mm
|
Cu rupere laterală
|
8.661 in
220.0 mm
|
Galben
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
0,4627 RON - 0,4627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Fără desfacere prin rupere
|
11.811 in
300.0 mm
|
Albastru
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
0,4847 RON - 0,4847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
15.748 in
400.0 mm
|
Galben
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
0,3368 RON - 0,3368 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
11.811 in
300.0 mm
|
Portocaliu
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina