Aceste sigilii Pull-Tight din plastic asigură dovada falsificării și prevenirea furtului. Gama include PrimeLock, LightLock, AceLock și SentryLock. Fiecare este proiectat pentru instalare fără scule și oferă diferite rezistențe la rupere.
Material: PP, , Polipropilenă Culoare: Albastru, Roșu, Verde, Galben, Alb, Portocaliu Cod Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | C | Posibilitate de detașare | A | Culoare | B | Forța de tragere | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2775 RON - 0,2775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.839 in
21.3 mm
|
Cu rupere laterală
|
8.661 in
220.0 mm
|
Portocaliu
|
1.319 in
33.5 mm
|
|
LightLock
|
||
0,4107 RON - 0,4107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
13.78 in
350.0 mm
|
Roșu
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,3943 RON - 0,3943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Fără desfacere prin rupere
|
9.843 in
250.0 mm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,3943 RON - 0,3943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Fără desfacere prin rupere
|
9.843 in
250.0 mm
|
Roșu
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,4627 RON - 0,4627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Fără desfacere prin rupere
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alb
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
PrimeLock
|
||
0,3368 RON - 0,3368 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Fără desfacere prin rupere
|
11.811 in
300.0 mm
|
Verde
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
0,3217 RON - 0,3217 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Fără desfacere prin rupere
|
7.874 in
200.0 mm
|
Albastru
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
0,4847 RON - 0,4847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Fără desfacere prin rupere
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alb
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
PrimeLock
|
||
0,4627 RON - 0,4627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
11.811 in
300.0 mm
|
Galben
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
PrimeLock
|
||
0,4627 RON - 0,4627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Fără desfacere prin rupere
|
11.811 in
300.0 mm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
PrimeLock
|
||
0,3217 RON - 0,3217 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Fără desfacere prin rupere
|
7.874 in
200.0 mm
|
Roșu
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
0,4107 RON - 0,4107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Fără desfacere prin rupere
|
13.78 in
350.0 mm
|
Portocaliu
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,3368 RON - 0,3368 RON | 7000 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Fără desfacere prin rupere
|
11.811 in
300.0 mm
|
Galben
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
0,3217 RON - 0,3217 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Fără desfacere prin rupere
|
7.874 in
200.0 mm
|
Galben
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
0,3327 RON - 0,3327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
|
13.78 in
350.0 mm
|
Albastru
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,3368 RON - 0,3368 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alb
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
0,2775 RON - 0,2775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.839 in
21.3 mm
|
Cu rupere laterală
|
8.661 in
220.0 mm
|
Alb
|
1.319 in
33.5 mm
|
|
LightLock
|
||
0,4847 RON - 0,4847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
15.748 in
400.0 mm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
PrimeLock
|
||
0,3368 RON - 0,3368 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Cu rupere laterală
|
11.811 in
300.0 mm
|
Verde
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
0,3368 RON - 0,3368 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Fără desfacere prin rupere
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alb
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina