Meniu Caută

Sigilii Alulock

În stoc

Sigiliile pentru cabluri cu corp metalic sunt concepute pentru securitate pe termen lung și sunt utilizate în întreaga lume pentru a proteja mărfurile în timpul importului și exportului. Cablul de oțel poate fi îndepărtat numai cu ajutorul unui instrument (vândut separat) și se desface atunci când este tăiat pentru a preveni reutilizarea. În conformitate cu ISO17712:2023 și C-TPAT.

  • Sigiliile noastre pentru cabluri metalice pot fi utilizate în întreaga lume la securizarea bunurilor în timpul importului şi exportului. Aplicaţiile tipice includ containere de expediere, containere de marfă, transporturi feroviare, camioane şi remorci.
  • Cablul de oţel poate fi îndepărtat numai cu ajutorul unei unelte.
  • În conformitate cu ISO17712: 2023 și C-TPAT cu diametrul cablului de 3,5 mm și mai mare.
Material: PP Culoare: Negru, Albastru, Roșu, Bronz Cod Serie: SRH0017, SRAluLock

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare C D Forța de tragere A B E Cumpără
3,5504 RON - 3,5504 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
4,1538 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
3,5504 RON - 3,5504 RON 500 În stoc
Albastru
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
4,0555 RON - 4,0555 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
3,5504 RON - 3,5504 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
4,4204 RON - 4,4204 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
8,7006 RON - 8,7006 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
30.0 mm
5.0 mm
1250.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
4,1538 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
4,1538 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
4,0555 RON - 4,0555 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
4,0555 RON - 4,0555 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
4,4204 RON - 4,4204 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
6,8482 RON - 6,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
22.0 mm
4.0 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
38.0 mm
4,4204 RON - 4,4204 RON 250 În stoc
Albastru
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Albastru

20082789

Interval de preț
3,5504 RON - 3,5504 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  • Forța de tragere
    200.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Albastru

20082963

Interval de preț
4,4204 RON - 4,4204 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  • Forța de tragere
    1000.0 kg-f