Meniu Caută

Sigilii Anchorlock

În stoc

Sigiliile pentru utilități și contoare oferă dovezi de falsificare pentru contoare și obiecte care necesită sigilii din sârmă subțire, inclusiv contoare de apă și electricitate. Firul este introdus prin orificii mici și tras strâns pentru a-l fixa în poziție. Tipurile includ AnchorLock, ClickLock, CrimpLock și TwistLock.Sigiliile de utilități și contoare sunt special concepute pentru a evidenția violarea sau efracția pentru o gamă largă de metri sau obiecte care necesită o etanșare cu sârmă subțire.Firul metalic subţire poate fi trecut prin deschideri mici sau dificile.Ideale pentru contoare de apă și electricitate, conexiuni și alte cutii de siguranță. Material: PC, ABS, Policarbonat, Oțel Culoare: Albastru, Galben, Roșu, Portocaliu, Verde, Alb, Natural Cod Serie: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
21 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Mecanism de blocare Material corp Tip Cumpără
108,4182 RON - 108,4182 RON 4 În stoc
Natural
Clești de etanșare
Oțel
CrimpLock
  • din 2
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) Oțel Natural

10650165

Interval de preț
108,4182 RON - 108,4182 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • WD
    2.6 m
  • L
    260.0 mm
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm