Meniu Caută

Sigilii Mini Jawlock

În stoc

Această gamă de sigilii Pull-Tight are curele netede și fălci metalice de blocare, oferind o dovadă clară de falsificare în diverse aplicații. Gama include JawLock (versiunile Mini și Maxi), SegureLock, TeraLock și SmoothLock.Sigilii autoblocante cu benzi netede care oferă o etanşare indicativă care arată violarea sau efracţia, pentru o varietate de aplicaţii.Ușor de montat și strâns, la diametrul dorit.Sunt disponibile mai multe tipuri de sigilii, inclusiv cele cu etichete mai lungi și cu o clapetă de rupere pentru o îndepărtare rapidă și ușoară. Material: , Polipropilenă, PP Culoare: Portocaliu, Albastru, Roșu, Alb, Verde, Galben, Negru Cod Serie: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
164 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate C Posibilitate de detașare A Culoare B Forța de tragere Tip Cumpără
0,4743 RON - 0,4743 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Manual Removal - No Tool Required
250.0 mm
Roșu
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,5304 RON - 0,5304 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Albastru
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,602 RON - 0,602 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Alb
67.5 mm
25.0 kg-f
SmoothLock
0,6231 RON - 0,6231 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Portocaliu
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
  • din 9