Meniu Caută

Sigilii tip lacăt

În producție

Sigiliile cu lacăt sunt concepute pentru a securiza bunurile în timpul transportului, oferind semne clare de manipulare sau încălcare pentru o mai mare liniște sufletească. Sigiliul poate fi îndepărtat numai cu ajutorul unui tăietor de sârmă (vândut separat).

  • Sigiliile tip lacăt sunt utilizate pentru securizarea bunurilor în timpul transportului şi oferă dovezi de violare sau efracţie, oferindu-vă linişte în timpul transportului.
  • Garnitura poate fi îndepărtată numai cu clește pentru sârmă (vândută separat).
  • Alternativă ieftină și sigură de unică folosință la lacătele convenționale.
Material: , Polipropilenă Culoare: Alb, Albastru, Verde, Roșu Cod Serie: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare C D A B E Tip Cumpără
1,6418 RON - 1,6418 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
0,9071 RON - 1,27 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
0,9069 RON - 1,2696 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
17,1345 RON - 17,1345 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
1,6418 RON - 1,6418 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
17,1345 RON - 17,1345 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
0,9122 RON - 1,2772 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
20086923 1,6418 RON - 1,6418 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
17,1345 RON - 17,1345 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3