Meniu Caută

Spring Washers

În stoc

Șaibă arc gândită să mențină o forță constantă într-o gamă largă de deflexiuni. Poate fi stivuită de mai multe ori și distribuie o capacitate mare de sarcină cu o amprentă mică. Răspunde bine la variațiile de presiune, șoc, impact sau vibrații. Material: Oțel inoxidabil, Oțel, Acetal, Oţel carbon Culoare: Natural, Alb, Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
125 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,1836 RON - 0,2267 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,5597 RON - 0,691 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,2746 RON - 0,339 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
6,4949 RON - 8,1954 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
11.1 mm
0.5 mm
6,5315 RON - 8,2374 RON 20 În stoc
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
7,6341 RON - 8,462 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
8,5743 RON - 9,5005 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
10,6232 RON - 11,83 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
19.1 mm
1.3 mm
6,3218 RON - 7,9708 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
7,8867 RON - 8,7426 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
6,36 RON - 8,027 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
8,1813 RON - 9,0935 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.7 mm
19.1 mm
0.7 mm
8,8269 RON - 9,8513 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
8,7426 RON - 9,683 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
6,3595 RON - 8,027 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
8,5743 RON - 9,5005 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
8,3217 RON - 9,2479 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
9,5987 RON - 10,7073 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
6,5077 RON - 8,2094 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
20,9937 RON - 23,3794 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
  • din 7
Șaibe Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Oţel carbon

10443897

Interval de preț
8,2374 RON - 6,5315 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    15.9 mm
  • Diametru interior
    8.1 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Înălţime sub sarcină
    1.0 mm
  • Sarcină la destindere minimă
    547.0 N