Pinii cu blocare prin bilă, cu acționare simplă și mâner în formă de L, sunt proiectați pentru fixarea rapidă și blocarea conexiunilor repetate frecvent. Acestea dispun de un mecanism cu arc care permite o inserție și o îndepărtare ușoară, asigurând în același timp o prindere sigură atunci când sunt activate.
Designul cu acțiune simplă implică faptul că apăsarea actuatorului eliberează bilele de blocare. Aceasta permite deconectarea fără probleme, fără a fi necesare echipamente suplimentare, în timp ce eliberarea sa are efectul invers și îl blochează. Mânerul în formă de L oferă un mâner ergonomic, îmbunătățind utilizarea și controlul. Acest lucru face ca aceste pini să fie ideale pentru aplicații de înaltă frecvență.
Construit din oțel inoxidabil, beneficiind de o rezistență ridicată, rezistență la coroziune și fiabilitate pe termen lung.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SR33220
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | l1 | d1 | d3 | l3 | l4 | d2 | l2 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
60.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
6.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
90.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
120.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
55
|
6.0
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina