Meniu Caută

Ştifturi de blocare cu încuietoare axială

În stoc

Zaisťovacie skrutky - Valcová podpera

Cod Serie: SR6566

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Diametrul mânerului sferic Înălțime mâner Lungime prindere Cumpără
46,1818 RON - 49,931 RON 5 În stoc
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
45,057 RON - 50,5609 RON 5 În stoc
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
49,178 RON - 55,1884 RON 2 În stoc
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
81,6986 RON - 91,6931 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
30.0 mm
53,874 RON - 60,4594 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
43,7838 RON - 49,8383 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
60,9386 RON - 60,9386 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
43,7224 RON - 48,1649 RON 3 În stoc
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
48,6507 RON - 52,6419 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
84,5308 RON - 94,8657 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
40.0 mm
33.0 mm
55,4305 RON - 62,2144 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
45.0 mm
57,6696 RON - 64,7318 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
56,7904 RON - 63,7549 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
54,9967 RON - 61,7327 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
45,3174 RON - 46,4166 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
44,0713 RON - 49,1369 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
48,6482 RON - 49,931 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
43,7838 RON - 49,1369 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
50,7388 RON - 50,7388 RON 10 În stoc
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
46,9806 RON - 49,7668 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
  • din 3
Știft axial de blocare 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 50.0 mm Negru

10197189

Interval de preț
49,931 RON - 46,1818 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Înălțime mâner
    21.0 mm
  • Diametru știft
    2.8 mm
  • Mecanism de blocare
    Locking Pawl
  • Culoare
    Negru
Știft axial de blocare 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 25.0 mm Negru

10197264

Interval de preț
50,5609 RON - 45,057 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    34.0 mm
  • Înălțime mâner
    26.0 mm
  • Diametru știft
    3.8 mm
  • Mecanism de blocare
    Locking Pawl
  • Culoare
    Negru
Știft axial de blocare 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 80.0 mm Negru

10197349

Interval de preț
55,1884 RON - 49,178 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    34.0 mm
  • Înălțime mâner
    26.0 mm
  • Diametru știft
    3.8 mm
  • Mecanism de blocare
    Locking Pawl
  • Culoare
    Negru
Știft axial de blocare 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 25.0 mm Negru

10197134

Interval de preț
48,1649 RON - 43,7224 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Înălțime mâner
    21.0 mm
  • Diametru știft
    2.8 mm
  • Mecanism de blocare
    Locking Pawl
  • Culoare
    Negru
Știft axial de blocare 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 50.0 mm Negru

10197240

Interval de preț
50,7388 RON - 50,7388 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    34.0 mm
  • Înălțime mâner
    26.0 mm
  • Diametru știft
    3.3 mm
  • Mecanism de blocare
    Locking Pawl
  • Culoare
    Negru