Meniu Caută

Suport cu blocare cu șurub - autoblocant

În stoc

Tieto prídržné rozpery majú špeciálne nakonfigurovaný ID určený na uchytenie drieku skrutky, ktorý ho drží na mieste. Dostupné v mnohých možnostiach rozstupov a spôsobov skrutkovania.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
92 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
0,2246 RON - 0,2773 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.9 mm
#2
3.2 mm
0,2908 RON - 0,359 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
#2
15.9 mm
0,2596 RON - 0,3205 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
#4
11.1 mm
0,2916 RON - 0,36 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
#6
17.5 mm
0,7572 RON - 0,9348 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
#10
15.9 mm
0,2859 RON - 0,3529 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
#2
14.3 mm
0,2752 RON - 0,3398 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
#4
15.9 mm
0,7208 RON - 0,8899 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
1/4
15.9 mm
0,2295 RON - 0,2834 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
#8
3.2 mm
0,2451 RON - 0,3026 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
#8
6.4 mm
0,3235 RON - 0,3995 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
#2
23.8 mm
0,2687 RON - 0,3318 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
#6
12.7 mm
0,4572 RON - 0,6858 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
#10
17.5 mm
0,7456 RON - 0,9205 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
#10
23.8 mm
0,3677 RON - 0,454 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
1/4
19.1 mm
0,7121 RON - 0,8791 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
#8
15.9 mm
0,3102 RON - 0,383 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
#4
25.4 mm
0,2516 RON - 0,3106 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
#10
4.8 mm
0,1751 RON - 0,2162 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
#2
4.0 mm
0,3038 RON - 0,3751 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
#6
20.6 mm
  • din 5