Káblový zväzok sa ľahko zasúva dnu aj von. Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Dodávajú sa v siedmych rôznych rozmeroch pre rozličné priemery zväzkov káblov. PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Grosime maximă panou A | Diametru orificiu A | Dimensiune șurub | Grosime maximă panou B | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8215 RON - 1,0117 RON | 300 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7147 RON - 0,8735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,7105 RON - 0,8735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,8228 RON - 1,0117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,8228 RON - 1,0117 RON | 900 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,742 RON - 0,9132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,742 RON - 0,9132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,742 RON - 0,9132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,742 RON - 0,9132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,742 RON - 0,9132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,7407 RON - 0,9132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,8228 RON - 1,0117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,8228 RON - 1,0117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7105 RON - 0,8735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,8187 RON - 1,0117 RON | 1000 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,7119 RON - 0,8735 RON | 760 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina